Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Montageabschnitt, Ausführung | Buchse, Schraube (Abgestuft) | Montageabschnitt, Länge(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Seite maschinell bearbeitet | NA | Polygonale Form, Ausführung | Dreikant | Zusätzliche Funktionen | NA |
Montageabschnitt Bearbeitung | Blindbohrung | Befestigungsschraube, Planfläche | NA | Knopfwerkstoff | Schwarzer Nylonkunststoff (Polyamid PA6) |
Knaufoberflächenbehandlung | NA | Montageabschnitt, Material | Messing (EN CW614N Äquiv.) ) | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | NA |
Knopf Außendurchmesser(Ø) | 40 | Knopfhöhe(mm) | 21 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt Durchmesser (mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften