Flügelgriffe mit Außengewinde / LS

Flügelgriffe mit Außengewinde / LS
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Nylon / [Griffbereich] 11 - 17 mm / [Durchmesser Griff] 20 - 40 mm / [Oberflächenbehandlung] chromatiert, unbeschichtet / [Form] Spezielle Form



Ob für schnelles Einstellen oder sicheres Fixieren – die Flügelgriffe von KONISHI MFG bieten eine praktische und werkzeuglose Lösung für zahlreiche Einsatzbereiche. Als Material steht Nylon zur Verfügung. Der Griffbereich der Flügelgriffe liegt zwischen 11 bis 17 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 20 bis 40 mm. Sie sind erhältlich in den Ausführungen chromatiert und unbeschichtet. Die Flügelgriffe sind in der Form "Speziell" verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS-4X6
LS-4X10
LS-5X10
LS-5X16
LS-6X10
LS-6X16
LS-6X25
LS-8X16-B
LS-8X25
LS-8X25-B
LS-8X40
LS-8X40-B
LS-10X20
LS-10X30
LS-10X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt Durchmesser (mm) Montageabschnitt, Länge
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

3.27 €

1 6 Arbeitstage M462011

3.40 €

1.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M4102011

2.75 €

1.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M5102613

3.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M5162613

3.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6103215

3.52 €

1 6 Arbeitstage M6163215

3.83 €

1 6 Arbeitstage M6253215

7.52 €

1 6 Arbeitstage M8164017

3.08 €

1.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8253215

7.52 €

1 6 Arbeitstage M8254017

3.64 €

2.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8403215

7.97 €

1 6 Arbeitstage M8404017

8.00 €

1 6 Arbeitstage M10204017

8.01 €

1 6 Arbeitstage M10304017

8.34 €

1 6 Arbeitstage M10404017

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Spezielle Formen Montageabschnitt, Ausführung Mit Außengewinde Seite maschinell bearbeitet NA
Zusätzliche Funktionen NA Gewinde, Endenbearbeitung NA Befestigungsschraube, Planfläche NA
Knopfwerkstoff Mattschwarzer Nylonkunststoff (Polyamid PA6) (verstärkte Glasfaser) Knaufoberflächenbehandlung NA Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)

Technischer Support