Konfigurierbar in [Werkstoff] EN CW614N Equiv., Nylon / [Griffbereich] 11 - 17 mm / [Durchmesser Griff] 20 - 40 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] Spezielle Form
Mit ihrer benutzerfreundlichen Handhabung eignen sich die Flügelgriffe von KONISHI MFG besonders für Anwendungen, bei denen Flexibilität und einfache Bedienung gefragt sind. Als Material stehen EN CW614N Equiv. und Nylon zur Verfügung. Der Griffbereich der Flügelgriffe liegt zwischen 11 bis 17 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 20 bis 40 mm. Sie sind erhältlich in der Ausführung unbeschichtet. Die Flügelgriffe sind in der Form "Speziell" verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LK-4 |
LK-5 |
LK-6 |
LK-8-A |
LK-8-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt Durchmesser (mm) | Montageabschnitt, Länge (mm) | Knopf Außendurchmesser (Ø) | Knopfhöhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | M4 | 6 | 20 | 11 | ||
3.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5 | 5 | 26 | 13 | |
3.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6 | 8 | 32 | 15 | |
3.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 8 | 32 | 15 | ||
7.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 8 | 40 | 17 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Spezielle Formen | Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde | Seite maschinell bearbeitet | NA |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA | Montageabschnitt Bearbeitung | Blindbohrung | Befestigungsschraube, Planfläche | NA |
Knopfwerkstoff | Mattschwarzer Nylonkunststoff (Polyamid PA6) (verstärkte Glasfaser) | Knaufoberflächenbehandlung | NA | Montageabschnitt, Material | Messing (EN CW614N Äquiv.) ) |
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitt Durchmesser (mm)
Montageabschnitt, Länge(mm)
Knopf Außendurchmesser(Ø)
Knopfhöhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften