Kreuzgriffe mit Außengewinde, Innengewinde / ACKF

Kreuzgriffe mit Außengewinde, Innengewinde / ACKF

Konfigurierbar in [Werkstoff] Nylon / [Griffbereich] 27 - 53 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 80 mm / [Oberflächenbehandlung] brüniert, unbeschichtet / [Form] Kreuzform, Polygonale Form



Die Kreuzgriffe von KONISHI MFG bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Zur Auswahl als Werkstoff steht Nylon. Mit einem Griffbereich von 27 bis 53 mm bieten die Kreuzgriffe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 40 bis 80 mm. Die Oberfläche ist unbeschichtet. Je nach Bedarf können Sie zwischen Kreuz- und polygonale Form für die Kreuzgriffe wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ACKF-8
ACKF-10
ACKF-12
ACKL-6X15
ACKL-6X25
ACKL-8X20
ACKL-8X35
ACKL-10X30
ACKL-10X40
ACKL-12X30
ACKL-12X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Ausführung Montageabschnitt Durchmesser (mm) Montageabschnitt, Länge
(mm)
Gewinde, Endenbearbeitung Montageabschnitt Bearbeitung Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

54.70 €

1 7 Arbeitstage Buchse, Schraube (Abgestuft)M814-Blindbohrung5034

65.05 €

1 7 Arbeitstage Buchse, Schraube (Abgestuft)M1018-Blindbohrung6341

78.84 €

1 7 Arbeitstage Buchse, Schraube (Abgestuft)M1226.5-Blindbohrung8053

59.65 €

1 5 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M615NA-4027

61.19 €

1 7 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M625NA-4027

64.95 €

1 7 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M820NA-5034

65.00 €

1 7 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M835NA-5034

75.01 €

1 7 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M1030NA-6341

77.08 €

1 7 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M1040NA-6341

88.11 €

1 7 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M1230NA-8053

90.29 €

1 7 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M1250NA-8053

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Seite maschinell bearbeitet NA Polygonale Form, Ausführung Kreuzform
Zusätzliche Funktionen Axiallager, integriert Befestigungsschraube, Planfläche NA Knopfwerkstoff Schwarzer Nylonkunststoff (Polyamid PA6)
Knaufoberflächenbehandlung NA Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Brüniert

Technischer Support