Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt, Ausführung | Drehradius R (mm) | Montageabschnitt Durchmesser | Montageabschnitt, Länge (mm) | Max. Anzugskraft (N) | Höhe h (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 45 | M4 | 9 | - | 21 | Standard | ||
34.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 45 | M4 | 9 | - | 31 | Standard | ||
33.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 45 | M5 | 9 | - | 21 | Standard | ||
34.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 45 | M5 | 9 | - | 31 | Standard | ||
33.77 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 45 | M6 | 9 | - | 21 | Standard | |
34.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 45 | M6 | 9 | - | 31 | Standard | ||
45.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 65 | M8 | 12 | - | 24 | Standard | ||
62.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 80 | M10 | 14 | - | 43 | Standard | |
85.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 95 | M12 | 17 | - | 36 | Standard | ||
87.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 95 | M12 | 17 | - | 47.5 | Standard | ||
123.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 115 | M16 | 23 | - | 46 | Standard | ||
97.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 115 | M16 | 23 | - | 59.5 | Standard | ||
33.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 30 | M4 | 9 | - | 21 | Standard | |
34.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 30 | M4 | 9 | - | 31 | Standard | ||
33.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 30 | M5 | 9 | - | 21 | Standard | ||
34.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 30 | M5 | 9 | - | 31 | Standard | ||
33.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 30 | M6 | 9 | - | 21 | Standard | |
34.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Innengewinde] Innengewinde | 30 | M6 | 9 | - | 31 | Standard | ||
35.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 4 | 10 | 1800 | 31 | Ausführung H | ||
35.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 4 | 15 | 1800 | 31 | Ausführung H | ||
35.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 4 | 20 | 1800 | 31 | Ausführung H | ||
35.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 4 | 25 | 1800 | 31 | Ausführung H | ||
35.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 4 | 30 | 1800 | 31 | Ausführung H | ||
37.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 4 | 40 | 1800 | 31 | Ausführung H | ||
37.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 4 | 50 | 1800 | 31 | Ausführung H | ||
33.47 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 4 | 10 | 1800 | 21 | Standard | |
33.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 4 | 15 | 1800 | 21 | Standard | ||
33.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 4 | 20 | 1800 | 21 | Standard | ||
33.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 4 | 25 | 1800 | 21 | Standard | |
33.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 4 | 30 | 1800 | 21 | Standard | ||
37.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 4 | 40 | 1800 | 21 | Standard | ||
37.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 4 | 50 | 1800 | 21 | Standard | ||
35.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 5 | 10 | 3100 | 31 | Ausführung H | ||
35.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 5 | 15 | 3100 | 31 | Ausführung H | ||
35.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 5 | 20 | 3100 | 31 | Ausführung H | ||
35.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 5 | 25 | 3100 | 31 | Ausführung H | |
35.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 5 | 30 | 3100 | 31 | Ausführung H | |
37.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 5 | 40 | 3100 | 31 | Ausführung H | ||
37.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 5 | 50 | 3100 | 31 | Ausführung H | ||
33.47 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 5 | 10 | 3100 | 21 | Standard | |
33.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 5 | 15 | 3100 | 21 | Standard | ||
33.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 5 | 20 | 3100 | 21 | Standard | ||
33.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 5 | 25 | 3100 | 21 | Standard | ||
33.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 5 | 30 | 3100 | 21 | Standard | ||
37.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 5 | 40 | 3100 | 21 | Standard | ||
31.83 € 15.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 5 | 50 | 3100 | 21 | Standard | |
35.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 6 | 10 | 4500 | 31 | Ausführung H | ||
35.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 6 | 15 | 4500 | 31 | Ausführung H | ||
35.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 6 | 25 | 4500 | 31 | Ausführung H | |
35.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 6 | 30 | 4500 | 31 | Ausführung H | ||
37.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 6 | 50 | 4500 | 31 | Ausführung H | ||
33.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 6 | 10 | 4500 | 21 | Standard | ||
33.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 6 | 15 | 4500 | 21 | Standard | |
33.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 6 | 20 | 4500 | 21 | Standard | ||
33.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 6 | 25 | 4500 | 21 | Standard | |
33.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 6 | 30 | 4500 | 21 | Standard | |
33.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 6 | 40 | 4500 | 21 | Standard | |
31.83 € 15.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | 6 | 50 | 4500 | 21 | Standard | |
45.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Außengewinde] Außengewinde | 65 | 8 | 15 | 9500 | 24 | Standard | ||
38.32 € 16.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Außengewinde] Außengewinde | 65 | 8 | 20 | 9500 | 24 | Standard |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Betriebsrichtung | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Form | L-Form | L-förmige Klemmhebel-Form | Gewindestift | Werkstoff Grundkörper | EN 1.4308 Äquiv. |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Spiegelpolitur | Montageabschnitt, Material | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | NA |
Abstand, Einstellschraube | NA | Hebelwinkel(rad) | 15 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Drehradius R(mm)
Montageabschnitt Durchmesser
Montageabschnitt, Länge(mm)
Höhe h(mm)
Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften