Klemmhebel / SRSS, SFSS / Edelstahl / Gewindebolzen, Innengewinde

Klemmhebel / SRSS, SFSS / Edelstahl / Gewindebolzen, Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
All stainless steel clamp lever used when fixing the position. Since the lever becomes free, when it is lifted upwards and the serration (gear cutting portion) inside the lever comes off, smooth tightening operation is possible by moving the lever to a position that is always easy to operate. Since all parts including the lever part are stainless steel, it has excellent rust prevention properties.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFSS-4
SFSS-4H
SFSS-5
SFSS-5H
SFSS-6
SFSS-6H
SFSS-8
SFSS-8H
SFSS-10
SFSS-10H
SFSS-12
SFSS-12H
SFSS-16
SFSS-16H
SRSS-4HX10
SRSS-4HX15
SRSS-4HX20
SRSS-4HX25
SRSS-4HX30
SRSS-4HX40
SRSS-4HX50
SRSS-4X10
SRSS-4X15
SRSS-4X20
SRSS-4X25
SRSS-4X30
SRSS-4X40
SRSS-4X50
SRSS-5HX10
SRSS-5HX15
SRSS-5HX20
SRSS-5HX25
SRSS-5HX30
SRSS-5HX40
SRSS-5HX50
SRSS-5X10
SRSS-5X15
SRSS-5X20
SRSS-5X25
SRSS-5X30
SRSS-5X50
SRSS-6HX10
SRSS-6HX15
SRSS-6HX20
SRSS-6HX25
SRSS-6HX30
SRSS-6HX40
SRSS-6HX50
SRSS-6X10
SRSS-6X15
SRSS-6X20
SRSS-6X30
SRSS-6X40
SRSS-6X50
SRSS-8HX15
SRSS-8HX20
SRSS-8HX25
SRSS-8HX30
SRSS-8HX40
SRSS-8HX50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Ausführung Drehradius R
(mm)
Montageabschnitt Durchmesser Montageabschnitt, Länge
(mm)
Max. Anzugskraft
(N)
Höhe h
(mm)
Höhe
(mm)

34.83 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4049-21.5Standard

35.98 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4049-31.5Ausführung H

34.83 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4059-21.5Standard

46.22 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4059-31.5Ausführung H

34.83 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4069-21.5Standard

35.98 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4069-31.5Ausführung H

45.16 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde65812-24.5Standard

46.84 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde65812-34.5Ausführung H

60.36 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde801014-33Standard

61.45 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde801014-43Ausführung H

77.45 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-36.5Standard

79.24 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-48Ausführung H

121.60 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde1151623-44.5Standard

124.01 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde1151623-59Ausführung H

38.58 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40410180031.5Ausführung H

38.58 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40415180031.5Ausführung H

38.59 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40420180031.5Ausführung H

38.59 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40425180031.5Ausführung H

40.32 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40430180031.5Ausführung H

40.32 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40440180031.5Ausführung H

40.32 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40450180031.5Ausführung H

37.77 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40410180021.5Standard

37.77 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40415180021.5Standard

37.77 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40420180021.5Standard

37.77 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40425180021.5Standard

38.59 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40430180021.5Standard

38.59 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40440180021.5Standard

38.61 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40450180021.5Standard

38.58 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40510310031.5Ausführung H

38.58 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40515310031.5Ausführung H

38.59 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40520310031.5Ausführung H

38.59 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40525310031.5Ausführung H

40.32 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40530310031.5Ausführung H

40.32 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40540310031.5Ausführung H

40.32 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40550310031.5Ausführung H

37.77 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40510310021.5Standard

37.77 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40515310021.5Standard

37.77 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40520310021.5Standard

37.77 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40525310021.5Standard

38.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40530310021.5Standard

38.61 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40550310021.5Standard

38.59 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40610450031.5Ausführung H

38.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40615450031.5Ausführung H

38.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40620450031.5Ausführung H

38.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40625450031.5Ausführung H

40.32 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40630450031.5Ausführung H

40.32 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40640450031.5Ausführung H

40.34 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40650450031.5Ausführung H

37.77 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40610450021.5Standard

37.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40615450021.5Standard

37.78 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40620450021.5Standard

38.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40630450021.5Standard

38.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40640450021.5Standard

38.62 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde40650450021.5Standard

52.86 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde65815950034.5Ausführung H

52.88 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde65820950034.5Ausführung H

52.89 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde65825950034.5Ausführung H

52.91 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde65830950034.5Ausführung H

53.95 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde65840950034.5Ausführung H

53.95 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde65850950034.5Ausführung H

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form L-Form L-förmige Klemmhebel-Form Gewindestift Werkstoff Grundkörper EN 1.4308 Äquiv.
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Elektropoliert Montageabschnitt, Material Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA
Abstand, Einstellschraube NA Hebelwinkel(rad) 15

Technischer Support