Mini-Klemmhebel MCR / MCF (Teilenummern - CAD Download)

Mini-Klemmhebel MCR / MCF
[Features]
· Lever used for fixing the position.
· By reducing the turning radius of the lever, it can be used even in places without space.
· Lever available in 4 different colors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MCF-4-B
MCF-4-O
MCF-4-S
MCF-5-B
MCF-5-O
MCF-5-S
MCF-6-B
MCF-6-O
MCF-6-S
MCR-4X10-B
MCR-4X10-S
MCR-4X15-B
MCR-4X15-O
MCR-4X15-S
MCR-4X20-B
MCR-4X20-O
MCR-4X20-S
MCR-4X25-B
MCR-4X25-O
MCR-4X25-S
MCR-4X30-B
MCR-4X30-O
MCR-4X30-S
MCR-4X40-B
MCR-4X40-O
MCR-4X40-S
MCR-4X50-B
MCR-4X50-O
MCR-4X50-S
MCR-5X10-B
MCR-5X10-O
MCR-5X10-S
MCR-5X15-B
MCR-5X15-O
MCR-5X15-S
MCR-5X20-B
MCR-5X20-O
MCR-5X20-S
MCR-5X25-B
MCR-5X25-O
MCR-5X25-S
MCR-5X30-B
MCR-5X30-O
MCR-5X30-S
MCR-5X40-B
MCR-5X40-O
MCR-5X40-S
MCR-5X50-B
MCR-5X50-O
MCR-5X50-S
MCR-6X10-B
MCR-6X10-O
MCR-6X10-S
MCR-6X15-B
MCR-6X15-O
MCR-6X15-S
MCR-6X20-B
MCR-6X20-O
MCR-6X20-S
MCR-6X25-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Ausführung Montageabschnitt Durchmesser Montageabschnitt, Länge
(mm)
Max. Anzugskraft
(N)
Ringhülse

8.70 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde49-B (Schwarz)

8.70 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde49-OR (Orange)

8.70 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde49-S (Silber)

8.71 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde59-B (Schwarz)

8.71 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde59-OR (Orange)

8.71 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde59-S (Silber)

8.76 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde69-B (Schwarz)

8.76 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde69-OR (Orange)

8.76 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde69-S (Silber)

8.73 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4102400B (Schwarz)

8.73 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4102400S (Silber)

8.73 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4152400B (Schwarz)

8.73 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4152400OR (Orange)

8.73 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4152400S (Silber)

8.75 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4202400B (Schwarz)

8.75 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4202400OR (Orange)

8.75 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4202400S (Silber)

8.75 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4252400B (Schwarz)

8.75 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4252400OR (Orange)

8.75 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4252400S (Silber)

8.76 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4302400B (Schwarz)

8.76 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4302400OR (Orange)

8.76 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4302400S (Silber)

9.54 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4402400B (Schwarz)

9.54 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4402400OR (Orange)

9.54 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4402400S (Silber)

9.54 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4502400B (Schwarz)

9.54 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4502400OR (Orange)

9.54 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde4502400S (Silber)

8.73 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5103800B (Schwarz)

8.73 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5103800OR (Orange)

8.73 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5103800S (Silber)

8.75 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5153800B (Schwarz)

8.75 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5153800OR (Orange)

8.75 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5153800S (Silber)

8.75 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5203800B (Schwarz)

8.75 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5203800OR (Orange)

8.75 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5203800S (Silber)

8.76 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5253800B (Schwarz)

8.76 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5253800OR (Orange)

8.76 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5253800S (Silber)

8.76 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5303800B (Schwarz)

8.76 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5303800OR (Orange)

8.76 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5303800S (Silber)

9.54 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5403800B (Schwarz)

9.54 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5403800OR (Orange)

9.54 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5403800S (Silber)

9.55 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5503800B (Schwarz)

9.55 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5503800OR (Orange)

9.55 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde5503800S (Silber)

8.78 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde6105000B (Schwarz)

8.78 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde6105000OR (Orange)

8.78 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde6105000S (Silber)

8.78 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde6155000B (Schwarz)

8.78 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde6155000OR (Orange)

8.78 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde6155000S (Silber)

8.78 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde6205000B (Schwarz)

8.78 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde6205000OR (Orange)

8.78 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde6205000S (Silber)

8.79 €

1 6 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde6255000B (Schwarz)

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form L-Form L-förmige Klemmhebel-Form Gewindestift Drehradius R(mm) 30
Werkstoff Grundkörper Zinkguss Grundkörper, Oberflächenbehandlung Elektrostatische Pulverbeschichtung Montageabschnitt, Material EN 1.0715 Äquiv.
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Brüniert Abstand, Einstellschraube NA Höhe h(mm) 22.5
Höhe(mm) Standard Hebelwinkel(rad) 15

Technischer Support