Edelstahlklemmhebel SRS, SFS

Edelstahlklemmhebel SRS, SFS
  • Mengenrabatt
Lever used for fixing the position. Since the lever becomes free when it is lifted upwards and the serration (gear cutting portion) inside the lever comes off, smooth tightening operation is possible by moving the lever to a position that is always easy to operate.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFS-4-B
SFS-4-O
SFS-4-R
SFS-4-S
SFS-4H-B
SFS-4H-O
SFS-4H-R
SFS-4H-S
SFS-5-B
SFS-5-O
SFS-5-R
SFS-5-S
SFS-5H-B
SFS-5H-O
SFS-5H-R
SFS-5H-S
SFS-6-B
SFS-6-O
SFS-6-R
SFS-6-S
SFS-6H-B
SFS-6H-O
SFS-6H-R
SFS-6H-S
SFS-8-B
SFS-8-O
SFS-8-R
SFS-8-S
SFS-8H-B
SFS-8H-O
SFS-8H-R
SFS-8H-S
SFS-10-B
SFS-10-O
SFS-10-R
SFS-10-S
SFS-10H-B
SFS-10H-O
SFS-10H-R
SFS-10H-S
SFS-12-B
SFS-12-O
SFS-12-R
SFS-12-S
SFS-12H-B
SFS-12H-O
SFS-12H-R
SFS-12H-S
SFS-16-B
SFS-16-O
SFS-16-R
SFS-16-S
SFS-16H-B
SFS-16H-O
SFS-16H-R
SFS-16H-S
SRS-4HX10-B
SRS-4HX10-O
SRS-4HX10-R
SRS-4HX10-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Ausführung Drehradius R
(mm)
Montageabschnitt Durchmesser Montageabschnitt, Länge
(mm)
Max. Anzugskraft
(N)
Ringhülse Höhe h
(mm)
Höhe
(mm)

15.16 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-B (Schwarz)22Standard

15.16 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-OR (Orange)22Standard

15.16 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-R (Rot)22Standard

15.16 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-S (Silber)22Standard

16.62 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-B (Schwarz)32Ausführung H

16.62 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-OR (Orange)32Ausführung H

16.62 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-R (Rot)32Ausführung H

16.62 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-S (Silber)32Ausführung H

15.16 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-B (Schwarz)22Standard

15.16 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-OR (Orange)22Standard

15.16 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-R (Rot)22Standard

15.16 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-S (Silber)22Standard

16.62 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-B (Schwarz)32Ausführung H

16.62 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-OR (Orange)32Ausführung H

16.62 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-R (Rot)32Ausführung H

16.62 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-S (Silber)32Ausführung H

15.16 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-B (Schwarz)22Standard

15.16 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-OR (Orange)22Standard

15.16 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-R (Rot)22Standard

15.16 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-S (Silber)22Standard

16.62 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-B (Schwarz)32Ausführung H

16.62 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-OR (Orange)32Ausführung H

16.62 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-R (Rot)32Ausführung H

16.62 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-S (Silber)32Ausführung H

22.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-B (Schwarz)25Standard

22.14 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-OR (Orange)25Standard

22.14 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-R (Rot)25Standard

22.14 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-S (Silber)25Standard

23.72 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-B (Schwarz)35Ausführung H

23.72 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-OR (Orange)35Ausführung H

23.72 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-R (Rot)35Ausführung H

23.72 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-S (Silber)35Ausführung H

27.22 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-B (Schwarz)33Standard

27.22 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-OR (Orange)33Standard

27.22 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-R (Rot)33Standard

27.22 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-S (Silber)33Standard

30.22 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-B (Schwarz)43Ausführung H

30.22 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-OR (Orange)43Ausführung H

30.22 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-R (Rot)43Ausführung H

30.22 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-S (Silber)43Ausführung H

35.57 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-B (Schwarz)37Standard

35.57 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-OR (Orange)37Standard

35.57 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-R (Rot)37Standard

35.57 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-S (Silber)37Standard

38.47 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-B (Schwarz)48Ausführung H

38.47 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-OR (Orange)48Ausführung H

38.47 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-R (Rot)48Ausführung H

38.47 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde951217-S (Silber)48Ausführung H

68.47 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde1151623-B (Schwarz)44Standard

68.47 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde1151623-OR (Orange)44Standard

68.47 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde1151623-R (Rot)44Standard

64.78 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde1151623-S (Silber)44Standard

72.11 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde1151623-B (Schwarz)58Ausführung H

72.11 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde1151623-OR (Orange)58Ausführung H

72.11 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde1151623-R (Rot)58Ausführung H

72.11 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde1151623-S (Silber)58Ausführung H

14.44 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800B (Schwarz)32Ausführung H

14.44 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800OR (Orange)32Ausführung H

14.44 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800R (Rot)32Ausführung H

14.44 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800S (Silber)32Ausführung H

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form L-Form L-förmige Klemmhebel-Form Gewindestift Werkstoff Grundkörper Zinkguss
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Elektrostatische Pulverbeschichtung Montageabschnitt, Material Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA
Abstand, Einstellschraube NA Hebelwinkel(rad) 13

Technischer Support