Klemmhebel / SRFL, SFFL / Stahl, Zink-Druckguss / 0 Grad / Gewindebolzen, Innengewinde

Klemmhebel / SRFL, SFFL / Stahl, Zink-Druckguss / 0 Grad / Gewindebolzen, Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Lever used for fixing the position.
· Since the lever becomes free when it is lifted upwards and the serration (gear cutting portion) inside the lever comes off, smooth tightening operation is possible by moving the lever to a position that is always easy to operate.
· Compared to conventional products, it is easy to use and cheap

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFFL-4-B
SFFL-4-O
SFFL-4-R
SFFL-4-S
SFFL-4H-B
SFFL-4H-O
SFFL-4H-R
SFFL-4H-S
SFFL-5-B
SFFL-5-O
SFFL-5-R
SFFL-5-S
SFFL-5H-B
SFFL-5H-O
SFFL-5H-R
SFFL-5H-S
SFFL-6-B
SFFL-6-O
SFFL-6-R
SFFL-6-S
SFFL-6H-B
SFFL-6H-O
SFFL-6H-R
SFFL-6H-S
SFFL-8-B
SFFL-8-O
SFFL-8-R
SFFL-8-S
SFFL-8H-B
SFFL-8H-O
SFFL-8H-R
SFFL-8H-S
SFFL-10-B
SFFL-10-O
SFFL-10-R
SFFL-10-S
SFFL-10H-B
SFFL-10H-O
SFFL-10H-R
SFFL-10H-S
SRFL-4HX10-B
SRFL-4HX10-O
SRFL-4HX10-R
SRFL-4HX10-S
SRFL-4HX15-B
SRFL-4HX15-O
SRFL-4HX15-R
SRFL-4HX15-S
SRFL-4HX20-B
SRFL-4HX20-O
SRFL-4HX20-R
SRFL-4HX20-S
SRFL-4HX25-B
SRFL-4HX25-O
SRFL-4HX25-R
SRFL-4HX25-S
SRFL-4HX30-B
SRFL-4HX30-O
SRFL-4HX30-R
SRFL-4HX30-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Ausführung Drehradius R
(mm)
Montageabschnitt Durchmesser Montageabschnitt, Länge
(mm)
Max. Anzugskraft
(N)
Ringhülse Höhe h
(mm)
Höhe
(mm)

12.53 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-B (Schwarz)23Standard

10.08 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-OR (Orange)23Standard

10.08 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-R (Rot)23Standard

10.08 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-S (Silber)23Standard

11.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-B (Schwarz)33Ausführung H

11.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-OR (Orange)33Ausführung H

11.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-R (Rot)33Ausführung H

11.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-S (Silber)33Ausführung H

10.08 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-B (Schwarz)23Standard

10.08 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-OR (Orange)23Standard

10.08 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-R (Rot)23Standard

10.08 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-S (Silber)23Standard

11.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-B (Schwarz)33Ausführung H

11.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-OR (Orange)33Ausführung H

11.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-R (Rot)33Ausführung H

11.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4559-S (Silber)33Ausführung H

10.08 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-B (Schwarz)23Standard

10.08 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-OR (Orange)23Standard

10.08 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-R (Rot)23Standard

10.08 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-S (Silber)23Standard

11.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-B (Schwarz)33Ausführung H

11.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-OR (Orange)33Ausführung H

11.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-R (Rot)33Ausführung H

11.64 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4569-S (Silber)33Ausführung H

11.90 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-B (Schwarz)26Standard

11.90 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-OR (Orange)26Standard

11.90 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-R (Rot)26Standard

11.90 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-S (Silber)26Standard

13.38 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-B (Schwarz)36Ausführung H

13.38 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-OR (Orange)36Ausführung H

13.38 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-R (Rot)36Ausführung H

13.38 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde70812-S (Silber)36Ausführung H

14.24 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-B (Schwarz)35Standard

14.24 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-OR (Orange)35Standard

14.24 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-R (Rot)35Standard

14.24 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-S (Silber)35Standard

17.35 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-B (Schwarz)45Ausführung H

17.35 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-OR (Orange)45Ausführung H

17.35 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-R (Rot)45Ausführung H

17.35 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde851014-S (Silber)45Ausführung H

9.88 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800B (Schwarz)33Ausführung H

9.88 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800OR (Orange)33Ausführung H

9.88 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800R (Rot)33Ausführung H

9.90 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800S (Silber)33Ausführung H

9.90 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454151800B (Schwarz)33Ausführung H

9.90 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454151800OR (Orange)33Ausführung H

9.90 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454151800R (Rot)33Ausführung H

9.90 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454151800S (Silber)33Ausführung H

9.90 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454201800B (Schwarz)33Ausführung H

9.90 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454201800OR (Orange)33Ausführung H

9.90 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454201800R (Rot)33Ausführung H

9.91 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454201800S (Silber)33Ausführung H

9.90 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454251800B (Schwarz)33Ausführung H

9.90 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454251800OR (Orange)33Ausführung H

9.90 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454251800R (Rot)33Ausführung H

9.90 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454251800S (Silber)33Ausführung H

9.91 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454301800B (Schwarz)33Ausführung H

9.91 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454301800OR (Orange)33Ausführung H

9.91 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454301800R (Rot)33Ausführung H

9.93 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454301800S (Silber)33Ausführung H

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form L-Form L-förmige Klemmhebel-Form Gewindestift Werkstoff Grundkörper Zinkguss
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Elektrostatische Pulverbeschichtung Montageabschnitt, Material EN 1.0715 Äquiv. Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Brüniert
Abstand, Einstellschraube NA

Technischer Support