Klemmhebel / PCSM, PCS / Edelstahl, Zink-Druckguss / Gewindebolzen, Innengewinde

Klemmhebel / PCSM, PCS / Edelstahl, Zink-Druckguss / Gewindebolzen, Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Stainless steel specifications lever used for fixing the position. Any malfunction can be prevented by pushing the lever downwards as a result of which the serration (gear cutting part) inside the lever comes off and the lever becomes free. Amongst the products with 6 different types of turning radius, select the one that can be used with the appropriate load.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCS-4-B
PCS-4-O
PCS-4-R
PCS-4-S
PCS-4H-B
PCS-4H-O
PCS-4H-R
PCS-4H-S
PCS-4HNT-B
PCS-4HNT-O
PCS-4HNT-R
PCS-4HNT-S
PCS-4HX10-B
PCS-4HX10-O
PCS-4HX10-R
PCS-4HX10-S
PCS-4HX15-B
PCS-4HX15-O
PCS-4HX15-R
PCS-4HX15-S
PCS-4HX20-B
PCS-4HX20-O
PCS-4HX20-R
PCS-4HX20-S
PCS-4HX25-B
PCS-4HX25-O
PCS-4HX25-R
PCS-4HX25-S
PCS-4HX30-B
PCS-4HX30-O
PCS-4HX30-R
PCS-4HX30-S
PCS-4HX40-B
PCS-4HX40-O
PCS-4HX40-R
PCS-4HX40-S
PCS-4HX50-B
PCS-4HX50-O
PCS-4HX50-R
PCS-4HX50-S
PCS-4NT-B
PCS-4NT-O
PCS-4NT-R
PCS-4NT-S
PCS-4X10-B
PCS-4X10-O
PCS-4X10-R
PCS-4X10-S
PCS-4X15-B
PCS-4X15-O
PCS-4X15-R
PCS-4X15-S
PCS-4X20-B
PCS-4X20-O
PCS-4X20-R
PCS-4X20-S
PCS-4X25-B
PCS-4X25-O
PCS-4X25-R
PCS-4X25-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Ausführung Drehradius R
(mm)
Montageabschnitt Durchmesser Montageabschnitt, Länge
(mm)
Max. Anzugskraft
(N)
Ringhülse Höhe h
(mm)
Höhe
(mm)

19.78 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-B (Schwarz)21Standard

19.78 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-OR (Orange)21Standard

19.78 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-R (Rot)21Standard

19.78 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-S (Silber)21Standard

21.30 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-B (Schwarz)31Ausführung H

21.30 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-OR (Orange)31Ausführung H

21.30 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-R (Rot)31Ausführung H

21.30 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde4549-S (Silber)31Ausführung H

21.30 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] -Innengewinde/Durchgangsbohrung4549-B (Schwarz)31Ausführung H

21.30 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] -Innengewinde/Durchgangsbohrung4549-OR (Orange)31Ausführung H

21.30 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] -Innengewinde/Durchgangsbohrung4549-R (Rot)31Ausführung H

21.30 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] -Innengewinde/Durchgangsbohrung4549-S (Silber)31Ausführung H

21.01 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800B (Schwarz)31Ausführung H

21.01 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800OR (Orange)31Ausführung H

21.01 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800R (Rot)31Ausführung H

21.01 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800S (Silber)31Ausführung H

21.01 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454151800B (Schwarz)31Ausführung H

21.01 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454151800OR (Orange)31Ausführung H

21.01 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454151800R (Rot)31Ausführung H

21.01 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454151800S (Silber)31Ausführung H

21.02 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454201800B (Schwarz)31Ausführung H

21.02 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454201800OR (Orange)31Ausführung H

21.02 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454201800R (Rot)31Ausführung H

21.02 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454201800S (Silber)31Ausführung H

21.02 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454251800B (Schwarz)31Ausführung H

21.02 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454251800OR (Orange)31Ausführung H

21.02 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454251800R (Rot)31Ausführung H

21.02 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454251800S (Silber)31Ausführung H

21.04 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454301800B (Schwarz)31Ausführung H

21.04 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454301800OR (Orange)31Ausführung H

21.04 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454301800R (Rot)31Ausführung H

21.04 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454301800S (Silber)31Ausführung H

22.56 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454401800B (Schwarz)31Ausführung H

22.56 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454401800OR (Orange)31Ausführung H

22.56 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454401800R (Rot)31Ausführung H

22.56 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454401800S (Silber)31Ausführung H

22.56 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454501800B (Schwarz)31Ausführung H

22.56 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454501800OR (Orange)31Ausführung H

22.56 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454501800R (Rot)31Ausführung H

22.56 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454501800S (Silber)31Ausführung H

19.78 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] -Innengewinde/Durchgangsbohrung4549-B (Schwarz)21Standard

19.78 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] -Innengewinde/Durchgangsbohrung4549-OR (Orange)21Standard

19.78 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] -Innengewinde/Durchgangsbohrung4549-R (Rot)21Standard

19.78 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] -Innengewinde/Durchgangsbohrung4549-S (Silber)21Standard

19.79 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800B (Schwarz)21Standard

19.79 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800OR (Orange)21Standard

19.79 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800R (Rot)21Standard

19.79 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454101800S (Silber)21Standard

19.79 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454151800B (Schwarz)21Standard

19.79 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454151800OR (Orange)21Standard

19.79 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454151800R (Rot)21Standard

19.79 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454151800S (Silber)21Standard

19.81 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454201800B (Schwarz)21Standard

19.81 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454201800OR (Orange)21Standard

19.81 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454201800R (Rot)21Standard

19.81 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454201800S (Silber)21Standard

19.81 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454251800B (Schwarz)21Standard

19.81 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454251800OR (Orange)21Standard

19.81 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454251800R (Rot)21Standard

19.81 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde454251800S (Silber)21Standard

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form L-Form L-förmige Klemmhebel-Form Gewindestift Werkstoff Grundkörper Zinkguss
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Elektrostatische Pulverbeschichtung Montageabschnitt, Material Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA
Abstand, Einstellschraube NA Hebelwinkel(rad) 10

Technischer Support