Kugel-Spannhebel / TL, TLF / Stahl / brüniert / 20 Grad / 1-armig / Gewindebolzen, Innengewinde

Kugel-Spannhebel / TL, TLF / Stahl / brüniert / 20 Grad / 1-armig / Gewindebolzen, Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Lever used for fixing the position. Since the lever becomes free when it is lifted upwards and the serration (gear cutting portion) inside the lever comes off, smooth tightening operation is possible by moving the lever to a position that is always easy to operate.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TL-8X16
TL-8X20
TL-8X25
TL-8X32
TL-8X40
TL-10X20
TL-10X25
TL-10X32
TL-10X40
TL-10X50
TL-10X63
TL-12X25
TL-12X32
TL-12X40
TL-12X50
TL-12X63
TL-16X32
TL-16X40
TL-16X50
TL-16X63
TL-20X40
TL-20X50
TL-20X63
TLF-8
TLF-10
TLF-12
TLF-16
TLF-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Ausführung Drehradius R
(mm)
Montageabschnitt Durchmesser Montageabschnitt, Länge
(mm)
Max. Anzugskraft
(N)
Höhe h
(mm)

58.56 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde65816700034.5

58.57 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde65820700034.5

58.59 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde65825700034.5

59.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde65832700034.5

59.82 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde65840700034.5

61.95 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde8810201050040

61.97 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde8810251050040

62.01 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde8810321050040

62.03 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde8810401050040

62.08 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde8810501050040

60.36 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde8810631050040

80.25 €

1 8 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde9712251750049

80.33 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde9712321750049

80.35 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde9712401750049

82.03 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde9712501750049

83.32 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde9712631750049

92.78 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde11516323150055

93.03 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde11516403150055

95.75 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde11516503150055

95.86 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde11516633150055

121.48 €

1 7 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde13020404750068

121.71 €

1 8 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde13020504750068

106.92 €

55.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Außengewinde] Außengewinde13020634750068

52.71 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde651010-34.5

55.96 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde881014-40

66.84 €

1 5 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde971217-49

80.77 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde1151623-55

118.29 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Innengewinde1302036-68

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form Form mit Knauf L-förmige Klemmhebel-Form Ohne Gewindestift Hebelform mit Knauf Griff Kugel
Werkstoff Grundkörper EN 1.1191 Äquiv. Grundkörper, Oberflächenbehandlung Brüniert Montageabschnitt, Material EN 1.1191 Äquiv.
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Brüniert Knopfwerkstoff (Schwarz) Phenolharz Knaufoberflächenbehandlung NA
Abstand, Einstellschraube NA Höhe(mm) Standard Hebelwinkel(rad) 20

Technischer Support