Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SL-90 |
SL-100 |
SL-125 |
SL-140 |
SL-160 |
SL-180 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehradius R (mm) | Montageabschnitt Durchmesser | Montageabschnitt, Länge (mm) | Höhe h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10 € 9.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 90 | 8 | 13 | 20 | ||
25.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100 | 10 | 14 | 22 | ||
29.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 125 | 10 | 16 | 25 | ||
37.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 140 | 12 | 19 | 28 | ||
48.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 160 | 14 | 22 | 32 | ||
72.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 180 | 16 | 26 | 40 |
Loading...
Anwendung | Betrieb | Ausführung, Betrieb | NA | Betriebsrichtung | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Form | Form mit Knauf | L-förmige Klemmhebel-Form | Ohne Gewindestift | Hebelform mit Knauf | Einfachhebel |
Montageabschnitt, Ausführung | Rundbohrung (Räumwerkzeug Loch) | Werkstoff Grundkörper | EN 1.1191 Äquiv. | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Brüniert |
Montageabschnitt, Material | EN 1.1191 Äquiv. | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Brüniert | Knopfwerkstoff | (Schwarz) Phenolharz |
Knaufoberflächenbehandlung | NA | Abstand, Einstellschraube | NA | Höhe(mm) | Standard |
Hebelwinkel(rad) | 20 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Drehradius R(mm)
Montageabschnitt Durchmesser
Montageabschnitt, Länge(mm)
Höhe h(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften