Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-50-C |
L-50-R |
L-50-T |
L-75-C |
L-75-R |
L-75-T |
L-100-C |
L-100-R |
L-100-T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt, Ausführung | Drehradius R (mm) | Montageabschnitt Durchmesser | Montageabschnitt, Länge (mm) | Höhe h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.75 € | 1 | 14 Arbeitstage | [Rundbohrung] Rundbohrung (mittleres Loch) | 50 | 5 | 5 | 37.5 | ||
14.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Rundbohrung] Rundbohrung (Räumwerkzeug Loch) | 50 | 10 | 19 | 37.5 | |
11.65 € 6.64 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Innengewinde] Buchse, (Gewindebohrungen) | 50 | 10 | 20 | 37.5 | ||
19.93 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Rundbohrung] Rundbohrung (mittleres Loch) | 75 | 5 | 6 | 45 | |
20.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rundbohrung] Rundbohrung (Räumwerkzeug Loch) | 75 | 12 | 22 | 45 | ||
19.33 € 7.93 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Innengewinde] Buchse, (Gewindebohrungen) | 75 | 12 | 25 | 45 | ||
27.93 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Rundbohrung] Rundbohrung (mittleres Loch) | 100 | 5 | 10 | 52 | |
25.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Rundbohrung] Rundbohrung (Räumwerkzeug Loch) | 100 | 16 | 25 | 52 | |
20.31 € 10.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Innengewinde] Buchse, (Gewindebohrungen) | 100 | 16 | 30 | 52 |
Loading...
Anwendung | Betrieb | Ausführung, Betrieb | NA | Betriebsrichtung | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Form | Form mit Knauf | L-förmige Klemmhebel-Form | Ohne Gewindestift | Hebelform mit Knauf | Griff Kugel |
Werkstoff Grundkörper | EN 1.0715 Äquiv. | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Brüniert | Montageabschnitt, Material | EN 1.0715 Äquiv. |
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Brüniert | Knopfwerkstoff | (Schwarz) Phenolharz | Knaufoberflächenbehandlung | NA |
Abstand, Einstellschraube | NA | Höhe(mm) | Standard | Hebelwinkel(rad) | 20 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Drehradius R(mm)
Montageabschnitt Durchmesser
Montageabschnitt, Länge(mm)
Höhe h(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften