Kugel-Spannhebel / L-SUS / Edelstahl / 20 Grad / 1-armig

Kugel-Spannhebel / L-SUS / Edelstahl / 20 Grad / 1-armig
Add SUM22 sheet material to obtain shape for obtaining torque power easily. In the center of the boss, there are standard products with 3 types of holes namely; center hole, reamer hole, and tap hole. Select according to use conditions based on the turning radius of 50/75/100.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-50-C-SUS
L-50-R-SUS
L-50-T-SUS
L-75-C-SUS
L-75-R-SUS
L-75-T-SUS
L-100-C-SUS
L-100-R-SUS
L-100-T-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Ausführung Drehradius R
(mm)
Montageabschnitt Durchmesser Montageabschnitt, Länge
(mm)
Höhe h
(mm)

45.47 €

1 7 Arbeitstage [Rundbohrung] Rundbohrung (mittleres Loch)505537.5

46.72 €

1 7 Arbeitstage [Rundbohrung] Rundbohrung (Räumwerkzeug Loch)50101937.5

46.72 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Buchse, (Gewindebohrungen)50102037.5

58.96 €

1 7 Arbeitstage [Rundbohrung] Rundbohrung (mittleres Loch)755645

62.31 €

1 7 Arbeitstage [Rundbohrung] Rundbohrung (Räumwerkzeug Loch)75122245

62.31 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Buchse, (Gewindebohrungen)75122545

75.38 €

1 7 Arbeitstage [Rundbohrung] Rundbohrung (mittleres Loch)10051052

81.28 €

1 7 Arbeitstage [Rundbohrung] Rundbohrung (Räumwerkzeug Loch)100162552

81.28 €

1 7 Arbeitstage [Innengewinde] Buchse, (Gewindebohrungen)100163052

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Betrieb Ausführung, Betrieb NA Betriebsrichtung Horizontal
Form Form mit Knauf L-förmige Klemmhebel-Form Ohne Gewindestift Hebelform mit Knauf Griff Kugel
Werkstoff Grundkörper Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Montageabschnitt, Material Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA Knopfwerkstoff (Schwarz) Phenolharz Knaufoberflächenbehandlung NA
Abstand, Einstellschraube NA Höhe(mm) Standard Hebelwinkel(rad) 20

Technischer Support