Speichenhandrad / NTW / PP / ohne Griff

Speichenhandrad    / NTW / PP / ohne Griff
A handwheel with an excellent design. The boss center includes machined holes. A center plate for concealing is included as standard.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NTW-125
NTW-160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser des Griffs
(Ø)
Dicke des Griffs
(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser
(mm)
Rundes Loch Durchmesser
(mm)

31.47 €

1 6 Arbeitstage 124442212

45.64 €

1 6 Arbeitstage 160512614

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) Doppelspeiche Werkstoff (Korpus) Mattschwarzer Polypropylen PP-Kunststoff Ausführung (Nabe) Montagebereich Zentrierbohrung
Griff No (ohne Griffschraube) Handgriffoberflächenbehandlung NA Innengewinde (Gewindestift radial) NA

Technischer Support