Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TW-80 |
TW-100 |
TW-125 |
TW-160 |
TW-200 |
TW-250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser des Griffs (Ø) | Dicke des Griffs (mm) | Montageabschnitt Außendurchmesser (mm) | Rundes Loch Durchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 35 | 18 | 8 | ||
38.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 99 | 37 | 18 | 10 | ||
44.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 124 | 44 | 22 | 12 | ||
58.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 160 | 51 | 26 | 14 | ||
81.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | 61 | 30 | 16 | ||
122.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 249 | 70 | 35 | 20 |
Loading...
Ausführung (Handrad) | Doppelspeiche | Werkstoff (Korpus) | Mattschwarzer Polypropylen PP-Kunststoff | Ausführung (Nabe) Montagebereich | Zentrierbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Griff | Verfügbar | Ausführung (Griff) | Drehbare Ausführung | Handgriffoberflächenbehandlung | NA |
Werkstoff (Griff) | Mattschwarzer Polypropylen PP-Kunststoff | Griff.Oberflächenbehandlung | NA | Innengewinde (Gewindestift radial) | NA |
Zubehör | Griff |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außendurchmesser des Griffs(Ø)
Dicke des Griffs(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser(mm)
Rundes Loch Durchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften