Scheibenhandrad / AH-N / Aluminiumguss / mit, ohne Griffbohrung

Scheibenhandrad / AH-N / Aluminiumguss / mit, ohne Griffbohrung
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Handrad aus Aluminium. Schwarz eingebrannte Beschichtung der Oberfläche.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AH-80-N
AH-100-N
AH-125-N
AH-160-N
AHN-80
AHN-100
AHN-125
AHN-160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser des Griffs
(Ø)
Griff Dicke des Griffs
(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser
(mm)
Zubehör Empfohlener Griff

18.83 €

1 7 Arbeitstage 80No (mit Griffschraube)3227NAER-8

23.36 €

1 5 Arbeitstage 100No (mit Griffschraube)3830NAER-8

30.22 €

1 5 Arbeitstage 125No (mit Griffschraube)4233NAER-8

49.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 160No (mit Griffschraube)5138NAER-10

18.83 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80No (ohne Griffschraube)3227--

23.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100No (ohne Griffschraube)3830--

30.22 €

1 7 Arbeitstage 125No (ohne Griffschraube)4233--

49.50 €

1 7 Arbeitstage 160No (ohne Griffschraube)5138--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) Massiv Werkstoff (Korpus) Aluminiumguss-Legierung (JIS-AC2B) Ausführung (Nabe) Montagebereich NA
Handgriffoberflächenbehandlung Schwarz Schrumpflack

Technischer Support