• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kompakter Aluminium-Steuergriff SAHN, SAH-N

Kompakter Aluminium-Steuergriff SAHN, SAH-N
  • Mengenrabatt
A small aluminum handwheel featuring a beautiful aesthetic. Types with a center hole, reamer-hole, or tapped hole on the boss center are available. Select from handles with outer diameters of ø50, ø65 and ø80.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAH-50-C-N
SAH-50-R-N
SAH-65-C-N
SAH-65-R-N
SAH-80-C-N
SAH-80-R-N
SAHN-50-C
SAHN-50-R
SAHN-65-C
SAHN-65-R
SAHN-80-C
SAHN-80-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser des Griffs
(Ø)
Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung Handgriff Dicke des Griffs
(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser
(mm)
Rundes Loch Durchmesser
(mm)
Zubehör Empfohlener Griff

21.24 €

1 7 Arbeitstage 50ZentrierbohrungNo (mit Griffschraube)28225NARG-28,MRG-6-13

22.70 €

1 7 Arbeitstage 50[Rundbohrung (nachgeschnitten)] SenkbohrungNo (mit Griffschraube)282210NARG-28,MRG-6-13

30.56 €

1 7 Arbeitstage 65ZentrierbohrungNo (mit Griffschraube)32275NARG-28,MRG-6-14

32.42 €

1 7 Arbeitstage 65[Rundbohrung (nachgeschnitten)] SenkbohrungNo (mit Griffschraube)322712NARG-28,MRG-6-14

50.08 €

1 7 Arbeitstage 80ZentrierbohrungNo (mit Griffschraube)40356NARG-40,MRG-6-16

52.15 €

1 7 Arbeitstage 80[Rundbohrung (nachgeschnitten)] SenkbohrungNo (mit Griffschraube)403516NARG-40,MRG-6-16

19.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

50ZentrierbohrungNo (ohne Griffschraube)28225--

21.27 €

1 6 Arbeitstage 50[Rundbohrung (nachgeschnitten)] SenkbohrungNo (ohne Griffschraube)282210--

29.21 €

1 13 Arbeitstage 65ZentrierbohrungNo (ohne Griffschraube)32275--

31.06 €

1 6 Arbeitstage 65[Rundbohrung (nachgeschnitten)] SenkbohrungNo (ohne Griffschraube)322712--

43.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

80ZentrierbohrungNo (ohne Griffschraube)40356--

50.70 €

1 7 Arbeitstage 80[Rundbohrung (nachgeschnitten)] SenkbohrungNo (ohne Griffschraube)403516--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Handrad Gerändelt Griff, Material Aluminium, 56SB-H34 Handgriffoberflächenbehandlung Schwarz eloxierter Aluminiumlack
Befestigungsschraube, Planfläche NA

Technischer Support