Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K-80-N
Ausführung (Handrad) | Trichterwinde | Außendurchmesser des Griffs(Ø) | 80 | Werkstoff (Korpus) | Gusseisen EN-JS 1030 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung (Nabe) Montagebereich | NA | Griff | No (mit Griffschraube) | Handgriffoberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung |
Dicke des Griffs(mm) | 35 | Montageabschnitt Außendurchmesser(mm) | 23 | Zubehör | NA |
Empfohlener Griff | ER-6 |
Sie befinden sich auf der Seite für Speichenhandrad / KN, K-N / Gusseisen / verchromt / ohne Griff, die Teilenummer ist K-80-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-80-N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften