Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BA-65 |
BA-80 |
BA-95 |
BA-110 |
BA-140 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser des Griffs (Ø) | Dicke des Griffs (mm) | Montageabschnitt Außendurchmesser (mm) | Rundes Loch Durchmesser (mm) | Griffbreite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 65 | 23 | 13 | 8 | 65 | ||
65.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80 | 26 | 14 | 10 | 80 | ||
66.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 94 | 29 | 14 | 10 | 94 | ||
82.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 110 | 34 | 18 | 12 | 110 | ||
93.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 37 | 18 | 12 | 140 |
Loading...
Ausführung (Handrad) | Kurbelgriff drehbar | Werkstoff (Korpus) | (Schwarz) Phenolkunststoff | Ausführung (Nabe) Montagebereich | Zentrierbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Griff | Verfügbar | Ausführung (Griff) | Drehbare Ausführung | Handgriffoberflächenbehandlung | NA |
Werkstoff (Griff) | (Schwarz) Phenolkunststoff | Griff.Oberflächenbehandlung | NA | Innengewinde (Gewindestift radial) | NA |
Zubehör | Griff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser des Griffs(Ø)
Dicke des Griffs(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser(mm)
Rundes Loch Durchmesser(mm)
Griffbreite
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften