Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BCH-50-R |
BCH-64-R |
BCH-80-R |
BCH-100-R |
BCH-130-R |
BCH-160-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dicke des Griffs (mm) | Montageabschnitt Außendurchmesser (mm) | Rundes Loch Durchmesser (mm) | Drehradius R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 31 | 16 | 6 | 50 | |
39.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 33 | 18 | 8 | 64 | ||
36.78 € 18.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 36 | 22 | 10 | 80 | |
43.45 € 22.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | 24 | 12 | 100 | ||
56.31 € 28.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 49 | 28 | 14 | 130 | |
84.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55 | 34 | 16 | 160 |
Loading...
Ausführung (Handrad) | Kurbelgriff drehbar | Werkstoff (Korpus) | (Schwarz) Phenolkunststoff | Ausführung (Nabe) Montagebereich | Rundes Loch (Durchgangsbohrung) |
---|---|---|---|---|---|
Griff | Verfügbar | Ausführung (Griff) | Drehbare Ausführung | Handgriffoberflächenbehandlung | NA |
Werkstoff (Griff) | (Schwarz) Phenolkunststoff | Griff.Oberflächenbehandlung | NA | Innengewinde (Gewindestift radial) | NA |
Zubehör | Griff |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Dicke des Griffs(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser(mm)
Rundes Loch Durchmesser(mm)
Drehradius R
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften