Handkurbel / BCH-S / Stahl, PF / Innenvierkant

Handkurbel / BCH-S / Stahl, PF / Innenvierkant
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
A handwheel with an excellent design. The boss center includes machined square holes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCH-50-S
BCH-64-S
BCH-80-S
BCH-100-S
BCH-130-S
BCH-160-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dicke des Griffs
(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser
(mm)
Quadratisches Loch Durchmesser K
(mm)
Drehradius R

35.75 €

1 5 Arbeitstage 2123650

33.53 €

17.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2327864

37.31 €

19.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

26301080

49.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 303412100

66.88 €

1 6 Arbeitstage 354014130

83.72 €

1 6 Arbeitstage 404517160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) Kurbelgriff drehbar Werkstoff (Korpus) (Schwarz) Phenolkunststoff Ausführung (Nabe) Montagebereich Quadratisches Loch (Durchgangsbohrung)
Griff Verfügbar Ausführung (Griff) Drehbare Ausführung Handgriffoberflächenbehandlung NA
Werkstoff (Griff) (Schwarz) Phenolkunststoff Griff.Oberflächenbehandlung NA Innengewinde (Gewindestift radial) NA
Zubehör Griff

Technischer Support