Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung (Nabe) Montagebereich | Dicke des Griffs (mm) | Montageabschnitt Außendurchmesser (mm) | Quadratisches Loch Durchmesser K (mm) | Innengewinde (Gewindestift radial) | Drehradius R | Empfohlener Griff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | Quadratisches Loch (Durchgangsbohrung) | 29 | 20 | 8 | NA | 63 | SSG-6,SSR-6 | ||
51.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | Quadratisches Loch (Durchgangsbohrung) | 29 | 20 | 10 | NA | 63 | SSG-6,SSR-6 | ||
22.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | NA | 29 | 20 | - | - | 63 | SSG-6,SSR-6 | ||
55.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | Quadratisches Loch (Durchgangsbohrung) | 34 | 23 | 10 | NA | 80 | SSG-8,SSR-8 | ||
55.71 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Quadratisches Loch (Durchgangsbohrung) | 34 | 23 | 12 | NA | 80 | SSG-8,SSR-8 | |
29.60 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | NA | 34 | 23 | - | - | 80 | SSG-8,SSR-8 | |
83.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | Quadratisches Loch (Durchgangsbohrung) | 38 | 25 | 12 | NA | 100 | SSG-8,SSR-8 | ||
83.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | Quadratisches Loch (Durchgangsbohrung) | 38 | 25 | 14 | NA | 100 | SSG-8,SSR-8 | ||
41.49 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | NA | 38 | 25 | - | - | 100 | SSG-8,SSR-8 | |
123.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | Quadratisches Loch (Durchgangsbohrung) | 45 | 30 | 14 | NA | 125 | SSG-10,SSR-10 | ||
123.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | Quadratisches Loch (Durchgangsbohrung) | 45 | 30 | 17 | NA | 125 | SSG-10,SSR-10 | ||
56.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | NA | 45 | 30 | - | - | 125 | SSG-10,SSR-10 | ||
106.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | Quadratisches Loch (Durchgangsbohrung) | 50 | 33 | 17 | NA | 160 | SSG-10,SSR-10 | ||
84.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | NA | 50 | 33 | - | - | 160 | SSG-10,SSR-10 | ||
134.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | Quadratisches Loch (Durchgangsbohrung) | 57 | 38 | 22 | NA | 200 | SSG-12,SSR-12 | ||
117.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | NA | 57 | 38 | - | - | 200 | SSG-12,SSR-12 | ||
151.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | Quadratisches Loch (Durchgangsbohrung) | 63 | 42 | 22 | NA | 250 | SSG-12,SSR-12 | ||
102.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | NA | 63 | 42 | - | - | 250 | SSG-12,SSR-12 |
Loading...
Ausführung (Handrad) | Kurbelgriff drehbar | Werkstoff (Korpus) | Edelstahl (EN 1.4308 Äquiv.) | Griff | No (mit Griffschraube) |
---|---|---|---|---|---|
Handgriffoberflächenbehandlung | Elektropoliert | Zubehör | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung (Nabe) Montagebereich
Dicke des Griffs(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser(mm)
Quadratisches Loch Durchmesser K(mm)
Innengewinde (Gewindestift radial)
Drehradius R
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften