Handgriffe / PHP / Edelstahl / poliert / rund / U-Form / Gewindebolzen

Handgriffe / PHP / Edelstahl / poliert / rund / U-Form / Gewindebolzen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Edelstahl [EN 1.4301 Equiv.] / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Außengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 40 - 238 mm / [Griffstärke] 6 - 12 mm



Die ergonomisch gestalteten KONISHI MFG Handgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Edelstahl [EN 1.4301 Equiv.]. U Form und Gerade stehen als Bauformen für die Handgriffe zur Auswahl. Befestigt werden sie durch ein Außengewinde. Diese bieten eine starke, zuverlässige und stabile Verbindung, aber auch eine leichte Lösbarkeit. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 40 bis 238 mm. Eine Griffstärke von 6 bis 12 mm gewährleistet einen sicheren Griff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PHP-1
PHP-2
PHP-3
PHP-4
PHP-5
PHP-6
PHP-7
PHP-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung D
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Griff Stärke
(mm)
Befestigungsschraube, Ø M

7.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 402264

6.94 €

3.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

602264

9.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 803064

12.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1003585

14.07 €

1 5 Arbeitstage 12040106

22.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15050128

28.60 €

1 6 Arbeitstage 18850128

32.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 23850128

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Griffmaterial Edelstahl: EN 1.4301 Äquiv. Zusätzliche Funktionen NA Griff Oberflächenbehandlung Polierte Oberfläche
Befestigungsmethode Mit Außengewinde Griff, Querschnittform Runde Form Zubehör NA

Technischer Support