Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Edelstahl [EN 1.4301 Equiv.] / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 40 - 238 mm / [Griffstärke] 6 - 12 mm
Mit den Handgriffen von KONISHI MFG gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Das verwendete Material ist Edelstahl [EN 1.4301 Equiv.]. Die Handgriffe sind in den Bauformen U Form und Gerade erhältlich. Zur Befestigung wird ein Innengewinde verwendet. Ein großer Pluspunkt liegt in der Möglichkeit der einfachen und dennoch stabilen Befestigung, die einfach wieder lösbar ist. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 40 bis 238 mm gewählt werden. Eine Griffstärke von 6 bis 12 mm gewährleistet einen sicheren Griff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PHPF-1 |
PHPF-2 |
PHPF-3 |
PHPF-4 |
PHPF-5 |
PHPF-6 |
PHPF-7 |
PHPF-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung D (mm) | Höhe (H) (mm) | Griff Stärke (mm) | Befestigungsschraube, Ø M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.73 € 2.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | 22 | 6 | 4 | |
7.31 € 3.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 | 22 | 6 | 4 | |
8.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 30 | 6 | 4 | ||
11.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 35 | 8 | 5 | ||
10.59 € 5.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 120 | 40 | 10 | 6 | |
16.29 € 7.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 150 | 50 | 12 | 8 | |
26.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 188 | 50 | 12 | 8 | |
31.48 € | 1 | 13 Arbeitstage | 238 | 50 | 12 | 8 |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Griffmaterial | Edelstahl: EN 1.4301 Äquiv. | Zusätzliche Funktionen | NA | Griff Oberflächenbehandlung | Polierte Oberfläche |
Befestigungsmethode | Innengewinde | Griff, Querschnittform | Runde Form | Zubehör | Federscheibe, Unterlegscheibe im Lieferumfang enthalten, Cross-Recessed Flachkopfschrauben helle Chromat (2 Stk.) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steigung D(mm)
Höhe (H)(mm)
Griff Stärke(mm)
Befestigungsschraube, Ø M
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften