Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Messing [EN CW614N Equiv.] / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 40 - 120 mm / [Griffstärke] 6 - 10 mm
Die Handgriffe von KONISHI MFG bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Messing [EN CW614N Equiv.]. Folgende Bauformen sind bei den Handgriffen auswählbar: U Form und Gerade. Die Befestigung erfolgt über ein Innengewinde. Der einfach und flexibel einzusetzende Mechanismus erlaubt eine feste sowie leicht abnehmbare Verschraubung. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 40 bis 120 mm. Eine Griffstärke von 6 bis 10 mm sichert den nötigen festen Halt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PBHF-1 |
PBHF-2 |
PBHF-3 |
PBHF-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung D (mm) | Höhe (H) (mm) | Griff Stärke (mm) | Befestigungsschraube, Ø M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 22 | 6 | 4 | ||
9.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | 22 | 8 | 5 | |
8.22 € 4.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 30 | 8 | 5 | ||
12.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 35 | 8 | 5 |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Griffmaterial | Messing (EN CW614N Äquiv.) ) | Zusätzliche Funktionen | NA | Griff Oberflächenbehandlung | Spezialschmierstoff Beschichtung |
Befestigungsmethode | Innengewinde | Griff, Querschnittform | Runde Form | Zubehör | Federscheibe, Unterlegscheibe im Lieferumfang enthalten, Cross-Recessed Flachkopfschrauben helle Chromat (2 Stk.) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steigung D(mm)
Höhe (H)(mm)
Griff Stärke(mm)
Befestigungsschraube, Ø M
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften