Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Zinkdruckguss / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 80 - 180 mm / [Griffstärke] 10 mm
Die Handgriffe von KONISHI MFG bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Das verwendete Material ist Zinkdruckguss. Die Handgriffe sind in den Bauformen U Form und Gerade erhältlich. Zur Befestigung wird ein Innengewinde verwendet. Ein großer Pluspunkt liegt in der Möglichkeit der einfachen und dennoch stabilen Befestigung, die einfach wieder lösbar ist. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 80 bis 180 mm gewählt werden. Eine Griffstärke von 10 mm gewährleistet einen sicheren Griff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Griffmaterial | Zinkdruckguss (ZDC) | Höhe (H)(mm) | 36 | Zusätzliche Funktionen | NA |
Griff Oberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung | Befestigungsmethode | Innengewinde | Griff Stärke(mm) | 10 |
Griff, Querschnittform | Rechteckig | Befestigungsschraube, Ø M | 5 | Zubehör | Federscheibe, Unterlegscheibe im Lieferumfang enthalten, Cross-Recessed Flachkopfschrauben helle Chromat (2 Stk.) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung D(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften