Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KHE04006-CG |
KHE06008-CH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße, Länge (mm) | Tischgröße, Breite (mm) | Verfahrweg Z-Achse (mm) | Belastbarkeit (Bereich) (N) | Lastwiderstand (N) | Kabel-Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,020.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 40 | 6 | 5–30 | 29 | Roboterkabel, eine Seite mit losem Draht 2 m | ||
1,307.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 60 | 60 | 8 | 30.1~50 | 39 | Roboterkabel 4 m |
Loading...
Ausführung | Z-Achsen-Tische | Eigenschaften Motor/Riemenscheibe | 5-Phasen-Schrittmotor, Standard | Min. Spannungsauflösung(µm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tabelle Werkstoffe | Stahl | Bewegliche Führung | Lineare Kugelführung | Vorschubmethode | Kugelspindel |
Z-Achse, Tischoberfläche | Horizontal | Tisch, Beschichtungen | Chemisch vernickelt | Max. Geschwindigkeit(mm/sec) | 10 |
Parallelität(µm) | 80 | Sensoren | Grenze + Ursprung | Leitung auswählen(mm) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischgröße, Länge(mm)
Tischgröße, Breite(mm)
Verfahrweg Z-Achse(mm)
Belastbarkeit (Bereich)(N)
Lastwiderstand(N)
Kabel-Option
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften