Dreisterngriffe mit Gewindezapfen / SK-SUS / Edelstahl

Dreisterngriffe mit Gewindezapfen / SK-SUS / Edelstahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] EN 1.4301 Equiv., Nylon / [Griffbereich] 19 - 21 mm / [Durchmesser Griff] 30 - 40 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] Sternform, Polygonale Form



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Dreisterngriffe von KONISHI MFG eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Erhältlich sind sie in den Materialien EN 1.4301 Equiv. und Nylon. Die Dreisterngriffe ermöglichen einen Griffbereich von 19 bis 21 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 30 bis 40 mm. Sie sind erhältlich in der Ausführung unbeschichtet. Je nach Bedarf können Sie zwischen Stern- und polygonale Form für die Dreisterngriffe wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SK-6-SUS
SK-8-A-SUS
SK-8-B-SUS
SK-10-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt Durchmesser (mm) Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

3.39 €

1.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M63019

3.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M83019

3.67 €

1 6 Arbeitstage M84021

3.44 €

1.79 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M104021

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Außengewinde (Abgestuft) Montageabschnitt, Länge(mm) 25
Seite maschinell bearbeitet NA Polygonale Form, Ausführung Dreikant Zusätzliche Funktionen NA
Gewinde, Endenbearbeitung NA Befestigungsschraube, Planfläche NA Knopfwerkstoff Schwarzer Nylonkunststoff (Polyamid PA6)
Knaufoberflächenbehandlung NA Montageabschnitt, Material Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.) Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support