Sterngriffe Senkbohrung / SKF

Sterngriffe Senkbohrung / SKF
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl EN 1.7220 Äquiv., Polypropylen, schwarz / [Griffbereich] 13.5 mm / [Durchmesser Griff] 54 mm / [Oberflächenbehandlung] chromatiert, unbeschichtet / [Form] Sternform, Polygonale Form



Die Sterngriffe Senkbohrung von KONISHI MFG bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Als Material stehen Stahl EN 1.7220 Äquiv. und Polypropylen zur Verfügung. Mit einem Griffbereich von 13.5 mm bieten die Sterngriffe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 54 mm. Sie haben die Möglichkeit, zwischen chromatierten und unbeschichteten Varianten zu wählen. Entsprechend Ihren Anforderungen können Sie Sterngriffe Senkbohrung in Stern- oder polygonaler Form auswählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SKF-8

Teilenummer
SKF-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Montageabschnitt Durchmesser (mm) M8
Montageabschnitt, Länge(mm) 6 Seite maschinell bearbeitet NA Polygonale Form, Ausführung Sechskantform
Zusätzliche Funktionen NA Montageabschnitt Bearbeitung Durchgangsbohrung Befestigungsschraube, Planfläche NA
Knopfwerkstoff Aus schwarzem Polypropylenkunststoff Knaufoberflächenbehandlung NA Montageabschnitt, Material Stahl EN 1.7220 Equiv.
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Knopf Außendurchmesser(Ø) 54 Knopfhöhe(mm) 13.5

Sie befinden sich auf der Seite für Sterngriffe Senkbohrung / SKF, die Teilenummer ist SKF-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SKF-8.

Technischer Support