Bozendruckstücke / SP-H / Kurzhubausführung (Teilenummern - CAD Download)

Bozendruckstücke / SP-H / Kurzhubausführung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Dies ist ein schwerer Typ eines kurzen Federkolbens. Kompatible Schlüssel für SP-3-H und SP-4-H sind nicht verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SP-3-H
SP-4-H
SP-5-H
SP-6-H
SP-10-H
SP-12-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø M
(mm)
Hub l
(mm)
Min. Last
(N)
Max. Last
(N)
Gesamtlänge L Passender Schlüssel

11.86 €

1 6 Arbeitstage 1031.50.52.910-

11.86 €

1 6 Arbeitstage 104229.812-

11.87 €

1 5 Arbeitstage 10533.919.620PW-5

9.36 €

4.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10637.829.425PW-6

10.95 €

5.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101059.849.030PW-10

15.22 €

1 6 Arbeitstage 101259.849.030PW-12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff der Spitze Stahl JIS-SK4 Werkstoff Grundkörper Stahl EN 1.1191 äquiv. Befestigungsmethode Eingeschraubt
Mit Sicherungslack ALOK Ausführung mit Stiftstößel Kugelfläche / Mit Innensechskant / Kurzer Hub Schlüsselbohrung, Form Sechskant
Oberflächenbehandlung Grundkörper Brüniert Spitzenbereich Obeflächenbehandlung Brüniert Spitze, Wärmebehandlung NA
Mindestlast (Bereich)(N) 0.01 bis 50

Technischer Support