Zylindergriffe drehbar / FR-SUS / Edelstahl / Gewindezapfen

Zylindergriffe drehbar / FR-SUS / Edelstahl / Gewindezapfen
  • Mengenrabatt
[Features]
· A rotary grip made of phenolic resin.
· A grip that offers absolutely the best value for money.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FR-5-SUS
FR-6-SUS
FR-8-SUS
FR-10-SUS
FR-12-SUS
FR-16-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Griffstärke D
(mm)
Griff Länge
(mm)

9.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M51236

9.71 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M61865

11.03 €

1 7 Arbeitstage M82480

14.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M102795

20.56 €

1 7 Arbeitstage M1233105

24.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1636110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehbare Form Form Stabausführung (gerade) Griffmaterial (Schwarz) Phenolkunststoff
Griff Oberflächenbehandlung NA Werkstoff Montagebereich Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) Oberflächenbehandlung des Montagebereichs NA
Befestigungsmethode Außengewinde

Technischer Support