Mini-Zylindergriffe / MRFGS, MRGS / Edelstahl / drehbar / Gewindebolzen, Innengewinde

Mini-Zylindergriffe / MRFGS, MRGS / Edelstahl / drehbar / Gewindebolzen, Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Phenol / [Bauform] Stabausführung / [Befestigungsmethode] Außengewinde, Innengewinde / [Griffstärke] 12 - 20 mm / [Gewindegröße] M10, M5, M6, M8



Mit den drehbaren Mini-Zylindergriffen von KONISHI MFG gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Hergestellt aus Phenol, sind sie besonders resistent gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Diese Bauform gibt es bei den drehbaren Mini-Zylindergriffen: Stabausführung. Als Befestigungsmethode wird ein Außengewinde, ein Innengewinde benutzt. Eine Griffstärke von 12 bis 20 mm sichert den nötigen festen Halt. Die mögliche Gewindegrößen sind: M10, M5, M6 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MRFGS-5-13
MRFGS-5-14
MRFGS-5-16
MRGS-5
MRGS-6-13
MRGS-6-14
MRGS-6-16
MRGS-8
MRGS-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigungsmethode Gewinde-Nenn-Ø M Griffstärke D
(mm)
Griff Länge
(mm)

7.41 €

4.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

InnengewindeM51318

7.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage InnengewindeM51420

7.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage InnengewindeM51623

7.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage AußengewindeM51218

5.68 €

3.01 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

AußengewindeM61318

7.31 €

1 7 Arbeitstage AußengewindeM61420

7.36 €

1 7 Arbeitstage AußengewindeM61623

7.07 €

4.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

AußengewindeM81625

11.03 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage AußengewindeM102030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehbare Form Form Stabausführung (gerade) Griffmaterial (Schwarz) Phenolkunststoff
Griff Oberflächenbehandlung NA Werkstoff Montagebereich Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) Oberflächenbehandlung des Montagebereichs NA

Technischer Support