Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Polypropylen / [Bauform] Stabausführung / [Befestigungsmethode] Außengewinde / [Griffstärke] 18 - 28 mm / [Gewindegröße] M10, M12, M16, M6, M8
Die ergonomisch gestalteten KONISHI MFG Zylindergriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Polypropylen. Die drehbaren Zylindergriffe sind in der Bauform Stabausführung erhältlich. Befestigt werden sie durch ein Außengewinde. Diese bieten eine starke, zuverlässige und stabile Verbindung, aber auch eine leichte Lösbarkeit. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 18 bis 28 mm. Zur Auswahl stehen die Gewindegrößen: M10, M12, M16, M6 und M8.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ER-6-SUS |
ER-8-SUS |
ER-10-SUS |
ER-12-SUS |
ER-12A-SUS |
ER-16-SUS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M | Volle Länge * ohne Gewindeteil (mm) | Griffstärke D (mm) | Griff Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M6 | 65 | 18 | 57 | |
14.17 € 6.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 65 | 18 | 57 | |
21.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M10 | 84 | 22 | 74 | |
21.44 € | 1 | 14 Arbeitstage | M12 | 84 | 22 | 74 | ||
37.71 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M12 | 106 | 28 | 93 | |
37.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M16 | 106 | 28 | 93 |
Loading...
Ausführung | Drehbare Form | Form | Stabausführung (gerade) | Griffmaterial | Mattschwarzer Polypropylen PP-Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Griff Oberflächenbehandlung | NA | Werkstoff Montagebereich | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | NA |
Befestigungsmethode | Außengewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Volle Länge * ohne Gewindeteil(mm)
Griffstärke D(mm)
Griff Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften