Konusgriffe / PGL-□□X□□□ / PF / Innengewinde

Konusgriffe / PGL-□□X□□□ / PF / Innengewinde
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Phenol / [Bauform] Stabausführung / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Griffstärke] 20 - 32 mm / [Gewindegröße] M10, M12, M8



Die konischen Kegelgriffschalter PG von KONISHI MFG bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Durch die Herstellung aus Phenol gewinnen sie an Beständigkeit und Resistenz. Diese Bauform gibt es bei den konischen Kegelgriffschaltern PG: Stabausführung. Befestigt werden sie durch ein Innengewinde. Der Vorteil davon ist eine einfache und feste Verschaubung, die aber auch leicht lösbar ist. Eine Griffstärke von 20 bis 32 mm gewährleistet einen sicheren Griff. Verfügbar sind die Gewindegrößen: M10, M12 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PG-8
PG-10
PG-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Griffstärke D
(mm)
Griff Länge
(mm)

6.68 €

1 5 Arbeitstage M82062

8.01 €

1 5 Arbeitstage M102574

8.14 €

3.91 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M1232102

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vorgefertigt Form Stieltyp (Konus) Griffmaterial (Schwarz) Phenolkunststoff
Griff Oberflächenbehandlung NA Werkstoff Montagebereich (Schwarz) Phenolkunststoff Oberflächenbehandlung des Montagebereichs NA
Befestigungsmethode Innengewinde

Technischer Support