Handgriffe / AGR-N / Kunststoff / oval / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / AGR-N / Kunststoff / oval / U-Form / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polypropylen / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 86 - 300 mm / [Griffstärke] 23 - 32 mm



Die ergonomisch gestalteten KONISHI MFG Handgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Das verwendete Material ist Polypropylen. Folgende Bauformen sind bei den Handgriffen auswählbar: U Form und Gerade. Zur Befestigung wird ein Innengewinde verwendet. Ein großer Pluspunkt liegt in der Möglichkeit der einfachen und dennoch stabilen Befestigung, die einfach wieder lösbar ist. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 86 bis 300 mm. Eine Griffstärke von 23 bis 32 mm sichert den nötigen festen Halt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AGR-100-N
AGR-140-N
AGR-140-NB
AGR-150-N
AGR-180-N
AGR-200-N
AGR-320-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung D
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Griff Stärke
(mm)
Befestigungsschraube, Ø M

12.82 €

1 13 Arbeitstage 8644236

14.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11748248

16.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11748246

11.54 €

7.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

13053268

16.04 €

1 6 Arbeitstage 15056278

20.02 €

10.81 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

17957278

56.85 €

1 6 Arbeitstage 300643210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Griffmaterial Mattschwarz Polypropylen PP-Kunststoff Zusätzliche Funktionen NA Griff Oberflächenbehandlung NA
Befestigungsmethode Innengewinde Griff, Querschnittform Runde Form Zubehör NA

Technischer Support