Rastbolzen (rostfrei) , IP-2-sus (Teilenummern - CAD Download)

Rastbolzen (rostfrei) , IP-2-sus
  • Mengenrabatt
Pull the knob and rotate it 90° to lock the product with the center pin in retracted state. Return the knob to its original position to release the lock; the center pin returns to its original position.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IP-2-8-SUS
IP-2-10-SUS
IP-2-12-SUS
IP-2-16-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø M
(mm)
Hub l
(mm)
Stiftaußen-Ø d
(Ø)
Länge
(mm)
Außen-Ø M [Details]

30.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1084443M8

30.64 €

1 7 Arbeitstage 10105549M10

35.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10126659M12

47.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10168879M16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verriegelungsmechanismus Sporn, Verriegelung Befestigungsmethode Eingeschraubt
Gesamtlänge Standard Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Komplett Edelstahl Nicht kompatibel
Stiftmaterial Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Betriebsknopf Verfügbar Oberflächenbehandlung Grundkörper NA
Oberflächenbehandlung Stift NA Spitze, Wärmebehandlung NA Zubehör Sicherungsmutter

Technischer Support