Kugel-Zylindergiffe / OGL-□X□□SUS / Edelstahl / Konuskegel / feststehend / Gewindebolzen (Teilenummern - CAD Download)

Kugel-Zylindergiffe / OGL-□X□□SUS / Edelstahl / Konuskegel / feststehend / Gewindebolzen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Phenol / [Bauform] Eiform / [Befestigungsmethode] Außengewinde / [Griffstärke] 20 - 38 mm / [Gewindegröße] M10, M12, M6, M8



Die Kugel-Kegelgriffe von KONISHI MFG bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Phenol, was eine hervorragende Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien anbietet. Diese Bauform gibt es bei den Kugel-Kegelgriffen: Eiform. Zur Befestigung wird ein Außengewinde verwendet. Es handelt sich um starke und zuverlässige Verbindungen, die trotz ihrer Robustheit einfach zu lösen sind. Eine Griffstärke von 20 bis 38 mm sichert den nötigen festen Halt. Verfügbar sind die Gewindegrößen: M10, M12, M6 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OGL-6X63-SUS
OGL-6X80-SUS
OGL-6X100-SUS
OGL-8X80-SUS
OGL-8X100-SUS
OGL-8X125-SUS
OGL-10X100-SUS
OGL-10X125-SUS
OGL-10X160-SUS
OGL-12X125-SUS
OGL-12X160-SUS
OGL-12X200-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Volle Länge * ohne Gewindeteil
(mm)
Griffstärke D
(mm)
Griff Länge
(mm)

13.73 €

5.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6632031

15.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M6802031

16.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M61002031

17.97 €

1 7 Arbeitstage M8802642

15.00 €

8.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M81002642

20.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M81252642

22.63 €

1 7 Arbeitstage M101003354

21.31 €

11.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M101253354

28.42 €

1 7 Arbeitstage M101603354

31.85 €

1 7 Arbeitstage M121253868

36.04 €

1 7 Arbeitstage M121603868

38.45 €

1 7 Arbeitstage M122003868

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vorgefertigt Form Eiform Griffmaterial (Schwarz) Phenolkunststoff
Griff Oberflächenbehandlung NA Werkstoff Montagebereich Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) Oberflächenbehandlung des Montagebereichs NA
Befestigungsmethode Außengewinde

Technischer Support