Sechskantmutter Klasse 1 fein (P = 3,0) 【1-35 Stk. pro Packung】

Sechskantmutter Klasse 1 fein (P = 3,0)
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert




Diese Sechskantmutter von SUNCO ist ein Muss in jedem Materiallager. Um die Sechskantmutter bestmöglich gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen unbehandelt, verchromt (glanzverchromt), chromatiert und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Sechskantmutter in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Werkstoff] Stahl EN 1.1191 Equiv., Equiv. mit EN 1.0044 Equiv., Equiv. mit EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Keine, dreiwertiges Chromatieren, Glanzchromatieren, Chromatieren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HNT1C-S45C-MS30
HNT1C-S45C-MS52
HNT1C-S45C-MS72
HNT1C-S45C-MS76
HNT1C-S45C-MS80
HNT1C-ST3W-MS30
HNT1C-ST-MS30
HNT1C-ST-MS48
HNT1C-ST-MS56
HNT1C-ST-MS64
HNT1C-STC-MS30
HNT1C-STU-MS30
HNT1C-SUS-MS30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)

11.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030[keine Oberflächenbehandlung] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[keine Oberflächenbehandlung] N/A

40.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1052[keine Oberflächenbehandlung] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[keine Oberflächenbehandlung] N/A

106.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1072[keine Oberflächenbehandlung] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[keine Oberflächenbehandlung] N/A

124.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1076[keine Oberflächenbehandlung] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[keine Oberflächenbehandlung] N/A

142.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1080[keine Oberflächenbehandlung] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[keine Oberflächenbehandlung] N/A

170.23 €

35 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1030Chromatiert (III-wertig)Box/Packung[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (weiß)

8.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030[keine Oberflächenbehandlung] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[keine Oberflächenbehandlung] N/A

21.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1048[keine Oberflächenbehandlung] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[keine Oberflächenbehandlung] N/A

39.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1056[keine Oberflächenbehandlung] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[keine Oberflächenbehandlung] N/A

57.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1064[keine Oberflächenbehandlung] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[keine Oberflächenbehandlung] N/A

142.94 €

35 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -30ChromatiertBox/Packung[Chromatiert] Chromatiert

9.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -30Glänzend chromatierte BeschichtungBox/PackungGlänzend chromatierte Beschichtung

33.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030[keine Oberflächenbehandlung] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[keine Oberflächenbehandlung] N/A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendungen, Funktionen Standard Gewindetoleranz Ausführung A

Technischer Support