Sechskantmutter DIN-Norm

Sechskantmutter DIN-Norm
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] DIN




Brauchen Sie eine neue Sechskantmutter? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Sechskantmutter in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Werkstoff] EN 1.4305 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Keine, Gewinde / [Typ]Din-Norm, Anwendung/Funktion: Standard / [Verkaufseinheit] Mindestmenge (erhältlich ab 1 Stück) / [Oberflächenbehandlung](Details) Keine, Sechskantmutter Standard, Typ 1 / [Nenngewinde (M)] 1 1,2 1,4 1,6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HNT1-SUS-DIN1
HNT1-SUS-DIN1.2
HNT1-SUS-DIN1.4
HNT1-SUS-DIN1.6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M)

1.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101

1.49 €

0.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.2

1.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101.4

0.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung N/A Gewindeart DIN-Norm Anwendungen, Funktionen Standard
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) N/A Gewindetoleranz Ausführung A

Technischer Support