Sicherungs-Hutmuttern / Stahl / Beschichtung wählbar / FRNLF 【1-1,000 Stk. pro Packung】

Sicherungs-Hutmuttern / Stahl / Beschichtung wählbar / FRNLF
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Glänzend Verchromt, Chromatiert / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Benötigen Sie neue Sicherungs-Hutmuttern? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SOHWA SEISAKUSHO. Die Oberfläche kann zwischen glänzend verchromt, unbehandelt und chromatiert gewählt werden. Die Sicherungs-Hutmuttern in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Werkstoff] SWCH EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Keine Glanzverchromung Verchromen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FRNLF-STC-M8
FRNLF-STC-M10
FRNLF-STC-M12
FRNLF-STU-M6
FRNLF-STU-M8
FRNLF-STU-M10
FRNLF-SUS-M4
FRNLF-SUS-M5
FRNLF-SUS-M6
FRNLF-SUS-M8
FRNLF-SUS-M10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)

158.66 €

450 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -8ChromatiertBox/Packung[Chromatiert] Chromatiert

130.53 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -10ChromatiertBox/Packung[Chromatiert] Chromatiert

90.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -12ChromatiertBox/Packung[Chromatiert] Chromatiert

200.71 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -6Glänzend chromatierte BeschichtungBox/PackungGlänzend chromatierte Beschichtung

167.17 €

450 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -8Glänzend chromatierte BeschichtungBox/PackungGlänzend chromatierte Beschichtung

105.55 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -10Glänzend chromatierte BeschichtungBox/PackungGlänzend chromatierte Beschichtung

1.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)NA

1.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)NA

1.59 €

1.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)NA

2.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108NANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)NA

422.85 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1010NABox/PackungNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Sicherung gegen Lösen Einzelheiten zur Arretierung Reibungsmutter

Technischer Support