Nylonmuttern vereinheitlicht (UNC) (Teilenummern - CAD Download)

Nylonmuttern vereinheitlicht (UNC)
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Glänzend Verchromt / [Variante Details] Einheitliches Regelgewinde (UNC)




Diese Nylonmuttern von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Um die Nylonmuttern optimal gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen unbehandelt und glänzend verchromt gewählt werden. Die Nylonmuttern in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Werkstoff] Äquivalent zu SWCH, Äquivalent zu EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Keine, Glanzchromatierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HNTL1N-STU-UNC1/2
HNTL1N-STU-UNC1/4
HNTL1N-STU-UNC3/4
HNTL1N-STU-UNC3/8
HNTL1N-STU-UNC5/16
HNTL1N-SUS-UNC1/2
HNTL1N-SUS-UNC1/4
HNTL1N-SUS-UNC3/8
HNTL1N-SUS-UNC5/16
HNTL1N-SUS-UNCNO.4
HNTL1N-SUS-UNCNO.6
HNTL1N-SUS-UNCNO.10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung Nenngröße Schraube (Zoll) Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)

2.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Glänzend chromatierte Beschichtung1/2Glänzend chromatierte Beschichtung

0.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Glänzend chromatierte Beschichtung1/4Glänzend chromatierte Beschichtung

3.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Glänzend chromatierte Beschichtung3/4Glänzend chromatierte Beschichtung

0.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Glänzend chromatierte Beschichtung3/8Glänzend chromatierte Beschichtung

1.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Glänzend chromatierte Beschichtung5/16Glänzend chromatierte Beschichtung

8.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Nicht im Lieferumfang] N/A1/2[Nicht im Lieferumfang] N/A

2.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Nicht im Lieferumfang] N/A1/4[Nicht im Lieferumfang] N/A

4.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Nicht im Lieferumfang] N/A3/8[Nicht im Lieferumfang] N/A

3.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Nicht im Lieferumfang] N/A5/16[Nicht im Lieferumfang] N/A

3.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Nicht im Lieferumfang] N/ANr. 4[Nicht im Lieferumfang] N/A

4.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Nicht im Lieferumfang] N/ANr. 6[Nicht im Lieferumfang] N/A

4.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Nicht im Lieferumfang] N/ANr. 10[Nicht im Lieferumfang] N/A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindeart UNC Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Sicherung gegen Lösen Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Ausführung mit Sechskantmutter Ausführung A Einzelheiten zur Arretierung Nylonmutter

Technischer Support