Qudratische Schweißmuttern (Schweißmuttern) mit Treiber DIN-Standard

Qudratische Schweißmuttern (Schweißmuttern) mit Treiber DIN-Standard
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Diese Schweißmuttern von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Schweißmuttern in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HNTW-SUS-M3
HNTW-SUS-M4
HNTW-SUS-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M)

2.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103

1.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104

1.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) Oberflächenbehandlung N/A Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Anwendungen, Funktionen Zum Schweißen Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) N/A

Technischer Support