Rändelschrauben / rostfreier Stahl, Stahl / SPNURK1

Rändelschrauben / rostfreier Stahl, Stahl / SPNURK1
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Harnstoff / [Oberflächenbehandlung] chromatiert, unbeschichtet



Die Rändelschrauben von DAIMARU BYORA SEISAKUSHO zeichnen sich durch ihre griffige Oberfläche und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus, die präzises Justieren und Fixieren erleichtern. Als Material steht Harnstoff zur Verfügung. Sie können zwischen chromatierten bis hin zu unbeschichteten Oberflächen wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPNURK1-ST3W-M3-10
SPNURK1-ST3W-M3-12
SPNURK1-ST3W-M3-14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)
(mm)

1.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010

1.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012

1.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1014

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Harnstoff Nenngröße Schraube (M) 3 Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß)
Montagebohrung, Form N/A Steigung(mm) 0.5 Spitzenform Flaches Ende
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Andere Schrauben
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard

Technischer Support