Rändelschrauben / rostfreier Stahl, Stahl / SPNURK3

Rändelschrauben / rostfreier Stahl, Stahl / SPNURK3
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Harnstoff / [Oberflächenbehandlung] chromatiert, unbeschichtet



Die Rändelschrauben von DAIMARU BYORA SEISAKUSHO bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Als Material steht Harnstoff zur Verfügung. Sie sind chromatiert und unbeschichtet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPNURK3-ST3W-M5-7
SPNURK3-ST3W-M5-9
SPNURK3-ST3W-M5-12
SPNURK3-ST3W-M5-15
SPNURK3-ST3W-M6-26
SPNURK3-SUS-M6-21
SPNURK3-SUS-M6-26
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)

0.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1057[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.8

0.45 €

0.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1059[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.8

0.45 €

0.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10512[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.8

0.45 €

0.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10515[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.8

0.63 €

0.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10626[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)1

1.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10621[Nicht im Lieferumfang] N/A0.7

0.77 €

0.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10626[Nicht im Lieferumfang] N/A1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Harnstoff Montagebohrung, Form N/A Spitzenform Flaches Ende
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Andere Schrauben
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard

Technischer Support