Rändelschrauben / SPNFL-BRH-M, SPNFL-BRN-M / Messing / verchromt【1-250 Stk. pro Packung】

Rändelschrauben / SPNFL-BRH-M, SPNFL-BRN-M / Messing / verchromt
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 25 (mm) / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Vernickelt, Verchromt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Benötigen Sie neue Rändelschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Messing. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 6 - 25 (mm) erhältlich. Um die Rändelschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen vernickelt und verchromt gewählt werden. Die Rändelschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPNFL-BRH-M4-10
SPNFL-BRN-M3-6
SPNFL-BRN-M3-8
SPNFL-BRN-M3-10
SPNFL-BRN-M3-12
SPNFL-BRN-M3-15
SPNFL-BRN-M3-20
SPNFL-BRN-M4-8
SPNFL-BRN-M4-10
SPNFL-BRN-M4-12
SPNFL-BRN-M4-15
SPNFL-BRN-M4-20
SPNFL-BRN-M5-15
SPNFL-BRN-M5-20
SPNFL-BRN-M5-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGenaue Form Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)
Verkaufseinheit Nennmaße

226.76 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Gerändelt410[Verchromte Beschichtung] Verchromt0.7Box/Packung4.0

0.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flach36[Vernickelt] Vernickelt0.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-

0.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flach38[Vernickelt] Vernickelt0.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-

0.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Gerändelt310[Vernickelt] Vernickelt0.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-

1.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Gerändelt312[Vernickelt] Vernickelt0.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-

1.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Gerändelt315[Vernickelt] Vernickelt0.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-

2.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Flach320[Vernickelt] Vernickelt0.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-

1.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flach48[Vernickelt] Vernickelt0.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-

1.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Gerändelt410[Vernickelt] Vernickelt0.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-

3.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Flach412[Vernickelt] Vernickelt0.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-

1.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flach415[Vernickelt] Vernickelt0.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-

3.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Flach420[Vernickelt] Vernickelt0.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-

1.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Gerändelt515[Vernickelt] Vernickelt0.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-

1.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Gerändelt520[Vernickelt] Vernickelt0.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-

1.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Gerändelt525[Vernickelt] Vernickelt0.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing Montagebohrung, Form N/A Spitzenform Flaches Ende
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Andere Schrauben
Anwendung Standard

Technischer Support