Rändelschrauben / SPNE-BRH / Messing

Rändelschrauben / SPNE-BRH / Messing
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing, regulär / [Oberflächenbehandlung] verchromt



Die Rändelschrauben von SUNCO zeichnen sich durch ihre griffige Oberfläche und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus, die präzises Justieren und Fixieren erleichtern. Zur Konfiguration stehen Messing und regulär als Materialien bereit. Sie sind verchromt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPNE-BRH-M4-20
SPNE-BRH-M4-27
SPNE-BRH-M5-22
SPNE-BRH-M5-27
SPNE-BRH-M5-37
SPNE-BRH-M6-21
SPNE-BRH-M6-26
SPNE-BRH-M6-30
SPNE-BRH-M6-36
SPNE-BRH-M8-34
SPNE-BRH-M8-44
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Steigung
(mm)

8.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104200.7

9.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104270.7

9.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105220.8

9.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105270.8

11.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105370.8

10.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106211

5.06 €

2.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106261

11.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106301

13.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106361

16.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108341.25

19.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108441.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Verchromt
Montagebohrung, Form Flachkopf Spitzenform Kegelspitze Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Andere Schrauben Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Anwendung Standard

Technischer Support