Konfigurierbar in [Länge] 18 - 25 (mm) / [Material] Edelstahl, Messing / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSPRDD-BRN-M4-20 |
CSPRDD-BRN-M4-25 |
CSPRDD-BRN-M5-18 |
CSPRDD-BRN-M5-20 |
CSPRDD-BRN-M5-25 |
CSPRDD-SUS-M5-18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | [Messing] Messing | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | |
2.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | [Messing] Messing | [Vernickelt] Vernickelt | 0.7 | |
2.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 18 | [Messing] Messing | [Vernickelt] Vernickelt | 0.8 | |
2.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | [Messing] Messing | [Vernickelt] Vernickelt | 0.8 | |
1.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | [Messing] Messing | [Vernickelt] Vernickelt | 0.8 | |
0.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 18 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | [keine Oberflächenbehandlung] N/A | 0.8 |
Loading...
Genaue Form | Runder Senkkopf | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) |
Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Anwendung | Standard | Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften