Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz (Teilenummern)

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 130 - 200 (mm) / [Nenngröße] 6 / [Material] Stahl, Edelstahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert, Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Wenn Sie hochwertige Linsenkopfschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und Edelstahl. Dieses metrische Regelgewinde (ISO-Gewinde) ist in den Größen 6 vorhanden. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert, Vernickelt. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPTRTH-SUS-M6-180
CSPTRTH-SUS-M6-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)
(mm)

3.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10180

3.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Träger Nenngröße Schraube (M) 6 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Oberflächenbehandlung N/A Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Steigung(mm) 1
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard
Mit Schraube Halbgewinde Gewindelänge(mm) 50

Technischer Support