Linsenkopfschrauben / Federring / Kreuzschlitz / Stahl, rostfreier Stahl / Behandlung wählbar / Dünnschaft / CSPPNSP2【1-1,200 Stk. pro Packung】

Linsenkopfschrauben / Federring / Kreuzschlitz / Stahl, rostfreier Stahl / Behandlung wählbar / Dünnschaft / CSPPNSP2
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 18 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Diese Linsenkopfschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Eine Dünnschaftschraube kann mit spezieller Unterlegscheibe als eine unverlierbare Schraube verwendet werden. Unverlierbare Schrauben mit Verliersicherung verbleiben in der Montageabdeckung und erleichtern Montage und Demontage. Sie sind verfügbar in den Größen 6 - 18 (mm). Die Oberfläche kann zwischen glänzend verchromt, chromatiert, unbehandelt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNSP2-ST3W-M4-12
CSPPNSP2-ST3W-M5-8
CSPPNSP2-STC-M4-12
CSPPNSP2-STC-M4-18
CSPPNSP2-STCB-M4-12
CSPPNSP2-STU-M4-12
CSPPNSP2-SUS-M3-6
CSPPNSP2-SUS-M3-8
CSPPNSP2-SUS-M3-10
CSPPNSP2-SUS-M4-8
CSPPNSP2-SUS-M4-10
CSPPNSP2-SUS-M4-12
CSPPNSP2-SUS-M5-8
CSPPNSP2-SUS-M5-10
CSPPNSP2-SUS-M5-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)
Verkaufseinheit

35.90 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

10412[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.7Box/Packung

70.40 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1058[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.8Box/Packung

63.97 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -412[Chromatiert] Chromatiert0.7Box/Packung

59.37 €

900 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -418[Chromatiert] Chromatiert0.7Box/Packung

62.46 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -412[Chromatiert] Chromatiert, schwarz0.7Box/Packung

47.29 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -412[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung0.7Box/Packung

1.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1036[Nicht im Lieferumfang] N/A0.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1038[Nicht im Lieferumfang] N/A0.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10310[Nicht im Lieferumfang] N/A0.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

103.89 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1048[Nicht im Lieferumfang] N/A0.7Box/Packung

80.37 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10410[Nicht im Lieferumfang] N/A0.7Box/Packung

85.56 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10412[Nicht im Lieferumfang] N/A0.7Box/Packung

1.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1058[Nicht im Lieferumfang] N/A0.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10510[Nicht im Lieferumfang] N/A0.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10512[Nicht im Lieferumfang] N/A0.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende
Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Anwendung Standard

Technischer Support